您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N6466A MOST 相容性測試應用軟體

售貨廠商:

一般配置  

一般配置

N6466A MOST Compliance Application for Infiniium scopes

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

支援的標準:

  • Keysight N6466A MOST 相容性應用軟體支援 MOST50 與 MOST150(cPhy 與 oPhy)技術標準。
  • 此應用軟體可 100% 將相容性測試自動化,測試範圍涵蓋所有測試項目,並包括 MOST150 SP3 測試點的資訊性測試。
  • 可在示波器端進行測試,或使用程式指令執行遠端測試。 其可程控性允許您在環境測試艙內進行長時間的測試。

自動化:

  • 自動化設定確保可穩定重測的結果,測試工程師不需要是 MOST50 測試程序的專家,也能執行此應用軟體。
  • 測試設定精靈可引導您逐一完成測試選擇、配置、連接、執行等程序,並產生結果報告。
  • 針對每項測試自動進行示波器設定,並顯示量測連接設定。
  • 測試結果報告可記錄測試配置、完成的量測、合格/不合格狀態、邊限分析,以及波形等資料。

必要配備:

  • Keysight N6466A MOST 相容性應用軟體嵌入 MOST 測試所需的抖動與 SDA 功能,無需再購買額外的應用軟體。
  • MOST50 相容性測試需配備 Keysight Infiniium 示波器 500 MHz 或更高的頻寬。
  • MOST150 相容性測試需配備 Keysight Infiniium 示波器 1 GHz 或更高的頻寬。
  • MOST150 cPhy 相容性測試需使用差動式探棒 (1.5 GHz 或更高),MOST150 oPhy 測試除了差動式探棒外,還需配備光電轉換器探棒。

擴充功能:

  • 此應用軟體為特定示波器之固定授權軟體,也可作為使用 Keysight N5435 選項 068 之伺服器版浮動式授權,以便在多台示波器間互用。
  • 使用 Keysight N5467A 使用者定義應用軟體工具 (www.keysight.com/find/uda),可新增 MOST 技術標準以外的自訂測試。
  • MOST150 執行應力分布測試時,可將 Keysight 81160A 脈衝/函數產生器作為電源使用。

敘述

Keysight N6466A MOST 相容性應用軟體適用於 Infiniium 示波器,可簡化並加快 MOST 技術標準的測試速度。