您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N9094AK Windows 作業系統和 PC 處理器/硬碟升級選項

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

將作業系統升級為 Windows Embedded Standard 7

  • 獲得 Windows 7 作業系統升級和 64 位元處理器提供的更大記憶體容量和更多功能
  • Windows Embedded Standard 7 作業系統需搭配使用 64 位元處理器
  • 將現有 64 位元處理器的作業系統升級(Windows 7 將儲存於抽取式固態硬碟中提供給客戶)
  • 訂購預載的 Windows 7 和 64 位元處理器,以便將 32 位元處理器與作業系統升級(Windows 7)

升級處理器

  • 速度顯著提昇並加大記憶體
  • 雙核 64 位元高效能處理器、8 GB RAM、1000Base-T LAN、抽取式固態硬碟
  • 可完整建立 Windows 作業系統及儀器軟體之鏡像檔
  • 可指定作業系統 Windows 7 或 Windows XP

增加抽取式固態硬碟

  • 增加抽取式固態硬碟以便保護量測環境
  • 堅固耐用的抽取架設計,可經得起至少 1,500 次的抽取與裝回
  • 可完整建立 Windows 作業系統及儀器軟體之鏡像檔
  • 可指定作業系統 Windows 7 或 Windows XP

敘述

只有 Keysight X 系列信號分析儀在設計時便已考慮到作業系統與處理器升級需求,讓客戶在採購新儀器時能夠同時將儀器升級。Keysight N9094AK 升級訂購項目讓您能自由選擇 Windows 作業系統或 PC 處理器升級,或是訂購額外的抽取式固態硬碟。您可單獨將作業系統升級(安裝於抽取式固態硬碟),或是搭配 64 位元處理器一併升級。利用 Windows 7 作業系統和高速 64 位元處理器,充分發揮深度記憶體的效益。

CXA 信號分析儀升級

EXA 信號分析儀升級

MXA 信號分析儀升級

PXA 信號分析儀升級

MXE EMI 接放器升級