您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N2814A 65 GHz Ultra-High Performance Cable

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 36,959

一般配置  

一般配置

N2814A 60 GHz InfiniiMax Cable

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 65 GHz (typical)
  • 1.85 mm male connectors
  • 0.6 m total cable length

敘述

The N2814A provides a cable that matches the performance of the 90000 Q-Series oscilloscope up to 63 GHz. It is a critical companion to 33 GHz to 63 GHz PrecisionProbe Advanced (N2807A) measurements. It provides excellent flexibility with high quality measurements.