這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 支援 NFC、EMVTM 和 ISO 測試規範中的類比射頻和數位協定
- 平台支援研發、先期認證和相符性測試
- 經過 NFC 論壇認證程式完全認證
- 符合 EMV Level 1 測試標準,包括 PICC/行動和 PCD
- 軟體可升級、整合、自動化、可擴充的測試平臺
- 與自動定位機器人一起使用,可提供精確的天線定位
- 簡單易用的測試管理軟體可進行測試執行和結果分析
T3111S RIDER NFC 相符性測試系統是進行射頻類比和數位協定測試的解決方案,廣泛服務於 NFC、EMV 和 ISO 元件。測試系統以 Keysight T1141A NFC 測試儀為基礎,現在又多了是德科技或 FIME 機器人,可以實現精確、可重複的射頻測試。支援協力廠商定位機器人。
Keysight T3111S 已通過了 EMVCo 的 EMV Level 1 數位協定測試認證。是德科技合作夥伴 FIME 提供了更多經過認證的 EMV Level 1 射頻測試案例,能夠在 T3111S 測試儀上使用。
自動測試套件支援:
- EMV Level 1 PICC /行動數位協定
- EMV Level 1 PCD 數位協定
- EMV Level 1 PICC /行動模擬射頻*
- EMV Level 1 PCD 模擬射頻*
- NFC 論壇數位協定
- NFC 論壇模擬射頻
- NFC 論壇 LLCP 和 SNEP
- ISO/IEC 標準,包括 14443、18092、15693 和 18000-3 Mode 1
強大的測試管理特性包括樣本管理、PICS/PIXIT 資訊、測試案例映射表產生、結果和結論分析、測試報告產生系統直觀的 Windows 圖形化使用者介面可以相容 Word、Excel 和其他 Microsoft 應用軟體。
T3111S RIDER NFC 相符性測試系統是經過 NFC 論壇認證程式官方認證的測試平台,也通過了 EMV Level 1 卡片與終端認證。
EMV 是在美國和其他國家或地區的註冊商標,在此之外的其他國家或地區尚未註冊。EMV 商標屬於 EMVCo。
(*) 是德科技合作夥伴 FIME 提供的 EMV 類比射頻配置
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型