您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

相關產品與解決方案

  • 33509B waveform generator T1111S Bluetooth 射頻符合性測試系統 [已停產] 

    T1111S Bluetooth 射頻符合性測試系統 [已停產]

    • 支援 Bluetooth 裝置的射頻符合性測試
    • 符合 Bluetooth Basic Rate、EDR、增強電源控制以及 Bluetooth 低功耗要求
    • 所支援的技術皆通過 Bluetooth SIG 官方認證

  • 33509B waveform generator T1212S Bluetooth 協定符合性測試系統 [已停產] 

    T1212S Bluetooth 協定符合性測試系統 [已停產]

    • 可對 Bluetooth 裝置進行協定符合性測試
    • 單一平台即可支援 V1.2、V2.0+EDR、V2.1+EDR、3.0、4.0 和低功耗技術的測試
    • 通過 Bluetooth 技術聯盟 (Bluetooth SIG) 官方認證,可進行協定認證

  • 33509B waveform generator T3121S NFC 研發測試系統 [已停產] 

    T3121S NFC 研發測試系統 [已停產]

    • 可對 NFC 裝置進行研發測試。
    • 使用相同的 GUI 進行射頻與協定測試
    • NFC 和 RFID 裝置的模擬功能

  • 33509B waveform generator T4010S 相符性試系統 

    T4010S 相符性試系統

    • 符合 GCF 和 PTCRB 要求,提供完整的 3GPP 射頻測試方案,包括射頻和 RRM 測試
    • 可擴充的解決方案 ― 可以從射頻/RRM 覆蓋範圍 > 80% 的整合式解決方案,擴充到射頻/RRM 覆蓋範圍達 100% 的完整系統
    • 全面的測試系統自動化運作

  • 33509B waveform generator T4110S LTE 協定測試系統 [已停產] 

    T4110S LTE 協定測試系統 [已停產]

    • 可針對 LTE UE 進行協定相符性測試
    • 基於 T2010A LTE 無線通訊測試儀
    • 通過 GCF 和 PTCRB 認證的測試平台

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set E6607B EXT 無線通訊測試儀 [已停產] 

    E6607B EXT 無線通訊測試儀 [已停產]

    • 利用進階測試定序器、單次擷取、多重量測技術,以及多埠轉接器,節省測試時間並提升製造速率
    • 測試全新和現有的無線標準
    • 在 EXT 標準配置下支援高達 3.8 GHz 的頻率
    • 降低平台取得成本
       

  • No image available LCR 錶和阻抗量測產品 

    LCR 錶和阻抗量測產品

    • 產業標準
    • 豐富的產品線
    • 提供齊備的配件/測試夾具

相關產業與技術