您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

T1111S Bluetooth 射頻符合性測試系統

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

相關產品與解決方案

  • 33509B waveform generator T1212S Bluetooth 協定符合性測試系統 [已停產] 

    T1212S Bluetooth 協定符合性測試系統 [已停產]

    • 可對 Bluetooth 裝置進行協定符合性測試
    • 單一平台即可支援 V1.2、V2.0+EDR、V2.1+EDR、3.0、4.0 和低功耗技術的測試
    • 通過 Bluetooth 技術聯盟 (Bluetooth SIG) 官方認證,可進行協定認證

  • 33509B waveform generator T3111S NFC 相符性測試系統 [已停產] 

    T3111S NFC 相符性測試系統 [已停產]

    • 無需外部儀器的綜合測試系統 
    • NFC 元件的類比射頻和協定相符性測試
    • NFC 論壇認證的適用於認證計畫的工具

  • 33509B waveform generator T4010S 相符性試系統 

    T4010S 相符性試系統

    • 符合 GCF 和 PTCRB 要求,提供完整的 3GPP 射頻測試方案,包括射頻和 RRM 測試
    • 可擴充的解決方案 ― 可以從射頻/RRM 覆蓋範圍 > 80% 的整合式解決方案,擴充到射頻/RRM 覆蓋範圍達 100% 的完整系統
    • 全面的測試系統自動化運作