您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 可針對 LTE 用戶設備 (UE) 進行 RRM 符合性測試
  • 搭載一個雙細胞 (dual cell) Keysight T2010A 模組時,GCF/PTCRB 協定 LTE 測試案例涵蓋率達 95% 以上
  • 搭載兩個 Keysight T2010A 模組時,即具備完整的 3GPP 36.523-1 LTE 協定符合性測試案例涵蓋率
  • 採用與 Keysight T4110S LTE 協定測試儀相同的硬體架構,可僅只將軟體升級
  • 以相同的硬體平台支援 LTE FDD、TDD 和 multi-RAT
  • 完整的測試系統自動化功能
  • UE 自動化功能賦予測試系統無看管運作 (unattended operation) 能力
  • 簡單易用的測試專案管理環境讓測試執行與結果分析更加流暢

敘述

Keysight T4020S LTE PPM 測試儀是 LTE RRM 符合性測試平台。Keysight T4020S 是 Keysight LTE 系列產品之一,和其他 LTE T4000S 測試平台一樣,是以 Keysight T2010A LTE 無線通訊測試模組為基礎所開發出來的。

對於需要執行 LTE RRM 符合性測試的測試實驗室和 LTE 裝置製造廠來說,Keysight T4020SLTE 協定測試儀是最合適的工具。

Keysight T4020S 是 GCF 和 PTRCB 認證計劃官方認可的測試平台,並且依據 3GPP TS 36.521-3 規範,在所有主要的 LTE 頻段中完成驗證。

Keysight T4020S 採用與其他是德LTE符合性測試系統相同的硬體平台,是最適合搭配 Keysight T4010S LTE 射頻測試儀和Keysight T4110S LTE RRM 測試儀使用的工具,可提供獨一無二的測試解決方案,在最小型的架構下支援最廣的 LTE 符合性測試案例。

Keysight T4020S LTE RRM 測試儀提供的工具專為協助使用者執行符合性測試專案而設計。藉由輸入待測裝置 (DUT) 的相關資訊及主要功能特性、待執行測試計劃之定義,使用者完全無需介入便可自動執行測試活動,並且針對測試結果進行分析與產生報告。