您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

  • 可針對 LTE UE 進行協定相符性測試
  • 搭載一個雙載波(dual cell)T2010A 模組時,GCF/PTCRB 協定 LTE 測試案例涵蓋率達 80% 以上
  • 搭載兩個 T2010A 模組時,具備完整的 3GPP 36.523-1 LTE 協定相符性測試案例涵蓋範圍
  • 採用與 T4020S LTE RRM 測試儀相同的硬體配置,可僅只將軟體升級
  • 以相同的硬體平台支援 LTE FDD、TDD 和 multi-RAT
  • 完整的自動測試系統及 UE 自動化功能,賦予測試系統無看管運作(unattended operation)能力
  • 簡單易用的測試專案管理環境讓測試執行與結果分析更加流暢
  • 功能強大的測試案例結果與記錄分析工具

敘述

T4110S LTE 協定測試儀是適用於 LTE UE 的 LTE 協定相符性測試平台,它是 Keysight LTE 系列產品之一,和其他 LTE T4000S 測試平台一樣,是以 T2010A LTE 無線通訊測試儀為基礎所開發出來的。

對於需要執行 LTE 3GPP 信令相符性測試的測試實驗室和 LTE 裝置製造商來說,T4110S LTE 協定測試儀是最合適的工具。

T4110S 提供專為支援相符性測試專案而設計的工具套件,藉由輸入 UE 的相關資訊及主要功能特性、待執行測試計劃之定義,使用者完全無需介入便可自動執行測試計劃,並且對測試結果進行分析與產生報告。

T4110S 是 GCF 和 PTRCB 認證計劃官方認可的測試平台,並且依據 3GPP TS 36.523-1 規範,在所有主要的 LTE 頻段完成認證。

T4110S 採用與其他是德科技 LTE 相符性測試系統相同的硬體平台,是最適合搭配 T4010S LTE 射頻測試儀和 T4020S LTE RRM 測試儀使用的工具,可提供獨一無二的測試系統解決方案,在最小型的架構下支援最廣泛的 LTE 相符性測試案例。

Anite 的相關解決方案

是德科技新近購併了 Anite,請瀏覽無線裝置測試儀和無線解決方案網頁,以獲得 Anite 相符性工具套件、Anite SAS 互通性測試、Propsim 通道模擬解決方案、Anite 虛擬行車測試工具套件和 Anite 開發工具套件的相關資訊。