您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N5392B 高效節能 Ethernet 10/100/1G 相符性測試軟體

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

您必須在此基本產品選擇選項才知價格。
N5392B-1FP Energy Efficient Ethernet Compliance Application, fixed perpetual license
N5392B-1NL Energy Efficient Ethernet Compliance Application, node locked license
N5392B-1TP Energy Efficient Ethernet Compliance Application, transportable perpetual license
N5392B-2FP Energy Efficient Ethernet compliance application upgrade, fixed perpetual license
N5392B-2NL Energy Efficient Ethernet compliance application upgrade, node locked license
N5392B-3FP Ethernet compliance application only, fixed perpetual license
N5392B-3NL Ethernet compliance application only, node locked license
N5392B-3TP Ethernet compliance application only, transportable perpetual license

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • differential solder-in probe N5381A InfiniiMax II 12 GHz差動焊入式探棒頭 [已停產] 

    N5381A InfiniiMax II 12 GHz差動焊入式探棒頭 [已停產]

    InfiniiMax II 12 GHz差動焊入式探棒頭。包含更換導線(replacement leads)所需的電線。

  • Infiniimax probe amplifier 1168A 10 GHz InfiniiMax II系列測試探棒放大器 [已停產] 

    1168A 10 GHz InfiniiMax II系列測試探棒放大器 [已停產]

    InfiniiMax 1168A探測系統及DSO81004A Infiniium示波器,提供10 GHz的完整即時頻寬。

  • 系列InfiniiMax測試系統 1131A 系列InfiniiMax測試系統 [已停產] 

    1131A 系列InfiniiMax測試系統 [已停產]

    InfiniiMax 1131A測試系統和54853A Infiniium示波器提供了最高2.5 GHz的即時頻寬

  • E2677A E2677A InfiniiMax 12 GHz differential probe head [已停產] 

    E2677A InfiniiMax 12 GHz differential probe head [已停產]

    12 GHz differential solder-in probe head

  • No image available N5395C Ethernet 10/100/1G 發射器電子測試夾具,適用於 N5392B/C 10/100/1G 相符性測試應用軟體 

    N5395C Ethernet 10/100/1G 發射器電子測試夾具,適用於 N5392B/C 10/100/1G 相符性測試應用軟體

    • 完整地存取 10/100/1G Ethernet 信號,可用於相符性測試和特性分析
    • 提供 IEEE 802.3-2012 規格描述的功能,以支援 10/100/1G 標準
    • 插座式探棒頭連接,可提高可靠度與易用性

  • InfiniiMax II series 1169B 12 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器 

    1169B 12 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器

    • 頻寬:12 GHz(標稱值),13 GHz(典型值)
    • 動態範圍:3.3V 峰對峰值
    • 直流偏移範圍:+/- 16V
    • 最大電壓:+/- 30V
       

  • Infiniimax probe amplifier 1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器 

    1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器

    • 頻寬:10 GHz
    • 動態範圍:3.3V 峰對峰值
    • 直流偏移範圍:+/- 16V
    • 最大電壓:+/- 30V
       

  • 1132A測試?¢濢>
	<input type= 1134B InfiniiMax 7 GHz 探棒 

    1134B InfiniiMax 7 GHz 探棒

    • 頻寬:7 GHz
    • 動態範圍:+/- 2.5V
    • 直流偏移範圍:+/- 12V
    • 最高輸入電壓:+/- 30V
       

  • 系列InfiniiMax測試系統 1132B InfiniiMax 5 GHz 探棒 

    1132B InfiniiMax 5 GHz 探棒

    • 頻寬:5 GHz
    • 動態範圍:+/- 2.5V
    • 直流偏移範圍:+/- 12V
    • 最高輸入電壓:+/- 30V
       

  • 系列InfiniiMax測試系統 1131B InfiniiMax 3.5 GHz 探棒 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHz 探棒

    • 頻寬:3.5 GHz
    • 動態範圍:+/- 2.5V
    • 直流偏移範圍:+/- 12V
    • 最高輸入電壓:30V
       

  • 系列InfiniiMax測試系統 1132A 系列InfiniiMax測試系統 [已停產] 

    1132A 系列InfiniiMax測試系統 [已停產]

    InfiniiMax 1132A測試系統和54854A Infiniium示波器提供了最高4 GHz的即時頻寬

  • 1132A測試?¢濢>
	<input type= 1134A 系列InfiniiMax 7 GHz測試探棒 [已停產] 

    1134A 系列InfiniiMax 7 GHz測試探棒 [已停產]

    InfiniiMax 1134A探測系統和54855A Infiniium示波器提供6 GHz的最大即時頻寬

  • InfiniiMax II series 1169A 12 GHz InfiniiMax II系列測試探棒放大器 [已停產] 

    1169A 12 GHz InfiniiMax II系列測試探棒放大器 [已停產]

    InfiniiMax 1169A探測系統及DSO81204A Infiniium示波器,提供12 GHz的完整即時頻寬。