您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N5392B 節能乙太網路(EEE)認證應用軟體

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

支援標準:

  • Keysight N5392B 節能乙太網路(EEE)認證應用軟體可提供節能乙太網路裝置的高速自動化測試。
  • 此應用軟體可自動執行符合性測試,測試範圍涵蓋節能乙太網路 IEEE802.3az-2010 規範的測試。
  • 針對 1000BASE-T、100BASE-TX 和 10BASE-T 裝置執行各種節能乙太網路電氣測試。

自動化:

  • 自動化設定確保可穩定重測的結果,測試工程師不需要是節能乙太網路測試程序的專家,也能執行此應用軟體。
  • 測試設定精靈可引導您逐一完成測試選擇、配置、連接、執行等程序,並產生結果報告。
  • 針對每項測試自動進行示波器設定,並顯示量測連接設定。
  • 測試結果報告可記錄測試配置、完成的量測項目、合格/不合格狀態、邊限分析,以及波形等資料。

必要配備:

  • 640-0581-001 (EEE-TPA-ERK) - Wilder Technologies 的節能乙太網路測試夾具。
  • 與標準乙太網路選項結合使用時:

     - Keysight N5395C Ethernet 測試夾具 - 適用於標準 10BASE-T、100BASE-TX 和 1000BASE-T Ethernet 技術。

     - 抖動測試使用的 Keysight N5396A Gigabit Ethernet 抖動測試纜線


擴充功能:

  • 此應用軟體為特定示波器之固定授權軟體,也可以購買伺服器版的浮動式授權,以便在多台示波器間互用。
  • 使用 Keysight N5467A 使用者自訂應用工具 (www.keysight.com/find/uda):

     - 建立並完全整合自訂的測試、配置變數和連接指示

     - 在執行序列中插入外部應用程式呼叫,例如 MATLAB scripts 或是裝置控制器

     - 配置您的測試套件使用的外部儀器

敘述

用於 Keysight Infiniium 系列示波器的 Keysight N5392B 節能乙太網路(EEE)電氣效能驗證與認證軟體,讓您能快速輕鬆地對 1000BASE-T、100BASE-TX 和 10BASE-T 的 EEE 設計進行驗證和除錯。 這套乙太網路電氣測試軟體可讓您自動執行 Ethernet 實體層(PHY)電氣測試,並以靈活的報告格式呈現測試結果。 除了量測資料以外,這份報告還提供了邊際分析,詳細說明您的裝置通過或未通過每項測試的方法。

這套 EEE 電氣效能驗證與認證軟體可依照 IEEE 802.3az-2010 標準執行範圍廣泛的電氣測試,以符合 1000BASE-T、100BASE-TX 和 10BASE-T 系統的節能乙太網路電氣規範。

Keysight N5392B EEE 電氣效能驗證與認證軟體需要使用 Wilder Technologies EEE 電氣符合性測試夾具(EEE-TPA-ERK),而且最少一支搭配 Keysight E2678A 插座式差動探棒頭的 Keysight InfiniiMax 主動式差動探棒(1131A、1132A、1134A、1168A或1169A),以及兩條 SMA 纜線(僅用於 1000BASE-T 量測)。

若執行 1000BASE-T 的標準 Ethernet 抖動量測,則需使用 Keysight N5396A 超高速 Ethernet 抖動測試纜線,並搭配 Keysight N5395C Ethernet 測試夾具、第二支 Keysight InfiniiMax 主動式差動探棒 ,和兩個 Keysight E2677A 或 N5381A 焊入式差動探棒頭,以及一條 BNC 纜線(僅用於 1000BASE-T 和 10BASE-T 量測)。

Keysight N5392B 可在所有 Keysight Infiniium 系列示波器上執行。