您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U3053C SerialTek Micro SAS/SATA 誤碼注入器 / BIST 產生器

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

  • 獨立式干擾 / 誤碼注入器系統或 BIST 產生器
  • 支援 SAS 和 SATA 的 1.5 / 3.0 / 6.0 Gbps 速度
  • 高達 2 個誤碼注入埠
  • 可提供不同埠/速度/協定的授權,以建立最適合使用者需求的配置
  • 可透過授權提供的 SATA BIST 產生功能

敘述

對於 SAS 和 SATA 開發人員和整和商而言,驗證設計穩定度並進行錯誤復原是件艱鉅的工作,尤其是他們很難再次複製測試案例與客戶問題。 此外,不斷攀升的儲存容量、資料傳輸速率和協定複雜度,使得除錯工作變得更為複雜。

BusMod Error Injector 讓設計者能夠在即時的資料串流中插入各種不同的錯誤,以便測試即時錯誤處理、系統故障復原,並且複製現場發生的問題。 如與 BusXpert SAS/SATA 分析儀搭配運作,使用者可輕易地驗證是否正確地處理錯誤產生器所引發的問題。

BusMod 的誤碼注入器讓您能夠建立隨機與指定的線路錯誤,例如 CRC 或 8b10b 編碼錯誤、修訂或替換訊框、訊框資料及原始函數。

使用者也可購買升級授權以取得 SATA BIST 產生能力,或是購買 Keysight U305AC 獨立式 BIST 產生器。 BIST 產生器可將驅動器或主機加入 BIST 模式以執行認證測試。 它可結合使用 Keysight BERT 和 U3051C 以配置為訊框錯誤率計數器,讓您能夠測試實體層 SATA 認證規範。