您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U3051C SerialTek BusXpert Micro SAS/SATA 3G/6G 1 或 2 埠協定分析儀

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

快速上傳和顯示

  • PCI Express > 550 MB/s
  • 增強的 Gigabit Ethernet> 70 MB/s

準確的擷取

  • 具有快速資料重鎖的原始實體層
  • Eye-opener 前端
  • 2ns 時間戳記解析度
  • 可調諧的接收/發射信號

直觀而穩定的圖形操作介面

  • InstaSearch 技術
  • 深度觸發 (限 micro) 和濾波
  • 多個不同的視訊檢視畫面
  • 可匯出為 CSV、HTML、XML 格式

可客製化的硬體

  • 高達 9GB 的軌跡緩衝區
  • 支援 1.5 / 3.0 / 6.0 Gbps
  • SATA 7 針腳連接器
  • 最多可堆疊 2 個 BusXpert micro 平台

敘述

SerialTek 的 BusXpert Micro 是低埠數的可攜式分析儀,整合了 BusXpert PRO 的所有硬體和軟體特性。 Micro 支援高達 9 GB 的跡線緩衝區,以及速度高達 6 Gb/s 的 2 個 SAS/SATA 或純 SATA 埠。 此外,該分析儀還提供多種不同的配置選項,以滿足不同的預算需求,並且所有選項均可現場升級。