Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
- 是德科技首頁
- 產品與服務
- 無線網路模擬器
- 4G、3G 和 2G 裝置測試
- T4010S Conformance Test System
T4010S 相符性試系統
Integrated RF and RRM solution for UE design and verification stages to certification of the final product including operator’s acceptance test plans
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
HIGHLIGHTS
- 符合 GCF 和 PTCRB 要求,提供完整的 3GPP 射頻測試方案,包括射頻和 RRM 測試
- 涵蓋設計驗證和補充測試方案
- 支援第 8 版的單頻段和第 12 版特性,包括 2CA、3CA 等
- 可擴充的解決方案 ― 可以從射頻/RRM 覆蓋範圍 > 80% 的整合式解決方案,擴充到射頻/RRM 覆蓋範圍達 100% 的完整系統
- 支援雙饋天線用戶端裝置
- 完整的測試案例結果分析和報告工具
- 全面的測試系統自動化運作
- 遠端測試系統操作
Keysight T4010S 相符性試系統是當今市場中效率最高的測試工具。該測試平台可以完成 3GPP TS 36.521-1 LTE 射頻標準和 3GPP TS 36.521-3 LTE RRM 標準,針對 FDD 和 TDD、1CC、2CC 和 3CC 規定的相符性測試,以及主要網路業者的 LTE 設備驗收計畫所要求的相符性測試。T4010S 還提供 LTE Advanced 標準測試功能,例如版本 10、11 和 12 的載波聚合。
工程師可結合使用 T4010S 系統與相符性測試中使用的相同硬體,進行完整的研發設計驗證。除了 3GPP 要求的參數外,T4010S 還能夠執行不同參數的測試方案。不僅如此,T4010S 可測試所有 LTE 頻段,不會增加額外的費用。
E7515A UXM 無線測試儀的接收器測試功能包括靈活的通道定義、分頻多工(FDD)及分時多工(TDD)選項,以及通道外量測與整合式衰減,因此可擴大桌上型相符性測試解決方案之 3GPP 測試案例的涵蓋範圍。
T4010S 相符性試系統具備測試案例參數化環境、測試自動化以及遠端控制功能,是進行射頻參數測試、邊限搜尋(margin search),以及完整系統驗證的靈活測試工具。它支援經 GCF/PTCRB 驗證的測試方案(TP 195),讓系統使用者能執行完整的用戶端裝置認證。
Related Products and Solutions
Want help or have questions?