您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N1014A 適用於 86100D DCA-X 的 N1014A SFF-8431 相容性與除錯應用軟體

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

完整的一致性和除錯解決方案

  • 支援 7 個測試組,包括主機、主機銅纜、模組發射測試,以及接收器測試信號
  • 可量測所有 70 個參數
  • 便利的纜線偏移校正工具

靈活性和擴充性

  • 可在 86100D DCA-X 示波器或 PC 上進行操作
  • 可控制待測裝置和其他設備
  • 根據一致性限制或客製限制,對全部或已選的參數進行測試,以進行開發

相容性

敘述

可將測試時間由數小時縮短至幾分鐘。 使用 N1014A 一致性和除錯應用軟體,依據 SFF-8431 規格中的所有發射參數,量測高速串列主機板、模組或 IC。 充分利用 Keysight 86108B 精密型波形分析儀的業界最低儀器抖動。

7 個 SFF-8431 介面

  • 主機發射器輸出
  • 模組接收器輸出
  • 適用於控制單元 (Cu) 的主機發射器輸出
  • 主機接收器限制模組測試信號
  • 主機接收器線性模組測試信號
  • 模組發射輸入信號
  • 主機接收器應力產生器

關於 70 種測試

  • 信號發送速率
  • 輸出和串音的上升/下降時間
  • 差動、單端、串音和共模振幅
  • 共模雜訊
  • 抖動: 整體、資料相依抖動 (DDJ)、UJ、Qsq、99%、DDPWS
  • TWDP (透過用戶提供的指令程式)
  • 眼圖遮罩
  • 差動和共模S參數
  • 差動至共模轉換損耗

省時特性

  • 使用除錯模式來完成額外的擴充開發測試
  • 對纜線長度偏差進行偏差校正
  • 待測裝置控制
  • 與其他設備介接