您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 37,693

一般配置  

一般配置

DSOX4WAVEGEN2 Dual channel WaveGen 20 MHz Function/Arbitrary Waveform Generator license for 4000X series oscilloscopes

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

-10 bits、100 MSa/s、8 kpts、DDS 技術

-可產生下列波形:

  • 正弦波、方波(具可變信號週期)、斜波、脈衝波(具可變脈衝寬度)、直流、雜訊波
  • Sine cardinal、指數上升、指數下降、心率波、高斯脈衝
  • 任意波形產生器(ARB)
  • 只需按一個鍵即可將示波器波形存入 WaveGen 任意波形產生器記憶體

- 使用內建編輯器來產生/編輯 AWG 波形

  • 加入雜訊與突波
  • 改變振幅、頻率與偏移
  • 使用真實信號快速測試設計邊限

- 可用內部記憶體與 USB 隨身碟儲存與叫出資料

敘述

Keysight 4000 X 系列提供業界首款整合式 20 MHz 函數/任意波形產生器, 這款 20-MHz 內建函數/任意波形產生器適合工作台空間有限,預算也不多的教學或設計實驗室,可為您的待測元件提供標準的激發輸出波形,以及使用者可自訂的頻率、振幅、偏移及脈衝寬度與任意波形產生功能。 WaveGen 的輸出接頭與示波器螢幕下方的前面板 BNC 接頭相連接。

您可使用內建的波形編輯器來產生客製波形並輸出至示波器的 WaveGen 中, 也可擷取示波器通道中已知的良好或最佳波形,並將波形存入任意波形產生器,並透過 BNC 輸出功能產生該波形。 全盤改造的測試架構,讓您能使用真實信號測試您的設計邊限。

WaveGen 選項適用於所有 Keysight InfiniiVision 4000 X 系列 2 通道和 4 通道的 DSO 和 MSO 機型。