您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 37,693

一般配置  

一般配置

DSOX4VID Enhanced video/TV application package license for the 4000X series oscilloscopes

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

Keysight DSOX4VID 選項可對各種 HDTV 標準進行觸發,包括:

  • 480p/60, 567p/50, 720p/50, 720p/60
  • 1080i/50, 1080i/60
  • 1080p/24, 1080p/25, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60
  • 一般(自訂的雙位準和三位準同步視訊標準)

Keysight 4000 X 系列示波器支援 NTSC、PAL、PAL-M 和 SECAM 等標準。

韌體版本須為 2.0 以上。

敘述

在本發佈後,Keysight 4000 X 系列示波器使用最新版的韌體,可支援視訊 IRE 顯示網格,並可在支援 NTSC 和 PAL 標準的視訊 IRE 單位中執行游標量測。 此為 Keysight 4000 示波器標配的新功能。Keysight DSOX4VID 選項提供更多的 HDTV 標準觸發功能,其配備的多元觸發選項讓工程師在處理 HDTV 視訊應用時,可加速完成除錯與特性描述。