您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

DSOX4PWR 適用於 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的功率量測軟體

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 56,540

一般配置  

一般配置

DSOX4PWR Power analysis application license for 4000X series oscilloscopes license

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

輸入量測

  • 電源品質:有效功率、視在功率、無功功率、功率係數、波峰因數(V & I)、相位角
  • 電流諧波(根據 IEC 61000-3-2,多達 40 個諧波)
  • 湧入電流

切換量測

  • 導通電阻和飽和壓降
  • 切換損耗(功率與能量)
  • 轉換速率(dv/dt 與 di/dt)
  • 調製(信號週期、脈寬、週期、頻率等與時間的曲線圖)

輸出量測

  • 輸出漣波
  • 接通/斷開時間
  • 暫態響應時間
  • 效率

頻率響應量測

  • 電源斥拒比 (PSRR)
  • 控制迴路響應 – 波特圖

敘述

DSO4XPWR 選項是整合入 Keysight InfiniiVision 4000 X 系列示波器的功率量測與分析選項。此嵌入式應用程式讓您能夠快速簡易地分析交換式電源供應器的可靠度與效率。它還可使用 U1880A 時差校正測試夾具自動執行探棒時差校正。DSOX3PWR 選項隨附 U1881A-003 PC 功率量測與分析軟體的使用授權,以便對電源供應器進行更深入的量測。

欲瞭解更多 InfiniiVision 示波器適用之 U1881A 功率量測應用軟體的相關資訊,請參閱 U1881A 頁面