您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 55,161

一般配置  

一般配置

DSOX4EMBD Embedded serial triggering and analysis (I2C, SPI) license for 4000 X- series oscilloscopes

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 可觸發並分析 I2C 和 SPI 串列匯流排,傳輸速率最快的示波器解決方案
  • 多重匯流排解碼觸發及條列顯示
  • 支援 I2C 串列協定
  • 支援兩線式、三線式和四線式 SPI 串列協定
  • 在螢幕上對串列匯流排進行解碼,串列解碼與串列資料波形有時間關聯性
  • 協定觸發與硬體協定解碼

敘述

Keysight InfiniiVision 4000 X 系列適用的 I2C 和 SPI 串列解碼選項,可在螢幕上對內部整合電路 (I2C) 以及兩線式、三線式或四線式串列週邊介面 (SPI) 等串列通訊匯流排,進行靈敏、經過時間校準的解碼。此選項採硬體式處理架構,可用最快的速度觸發並分析各種嵌入式設計中常見的 I2C 及 SPI 串列匯流排。如此一來,您可輕易地隔離串列封包,以便找出造成硬體或軟體相關問題的錯誤根源。 有時,您可能需要將兩個串列匯流排的信號資料進行比對以了解其關聯性。Keysight InfiniiVision 4000 X 系列示波器可使用硬體解碼技術同時對兩個串列匯流排進行解碼。此外,它也是市場中唯一可用時間交錯的「條列 (Lister)」顯示模式,來顯示所擷取到的信號資料的示波器。利用示波器提供的自動搜尋與瀏覽功能,您可輕易地設定搜尋條件,接著就可以輕而易舉地使用示波器前面板的快轉與倒轉瀏覽按鍵,快速瀏覽「搜尋到並加註標記」的事件。

此量測應用軟體選項適用於所有 Keysight InfiniiVision 4000X 系列 2 通道和 4 通道的 DSO 和 MSO 機型。