您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 56,540

一般配置  

一般配置

DSOX4AERO MIL-STD 1553 and ARINC 429 serial triggering and analysis license for 4000X series oscilloscopes

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 硬體解碼功能可協助您更快發現錯誤
  • 可根據特定的 MIL-STD 1553 指令/狀態字元(Command/Status Word)、資料字元(Data Word),以及錯誤條件進行觸發
  • 可根據 ARINC429 標記、資料及錯誤條件進行觸發
  • 使用硬體執行合格/不合格 MIL-STD 1553 與 ARINC429 遮罩測試,以測試網路的類比信號品質(需搭配使用 Keysight DSOX4MASK 遮罩測試選項)
  • 自動執行參數量測與統計,並與公佈的 MIL-STD 1553 和 ARINC429 電氣規格進行比較
  • 雙臨界值觸發
  • 多通道串列匯流排功能
  • 韌體版本須為 2.0 以上

敘述

Mil-STD 1553 串列匯流排可為軍用飛機之航空電子設備提供交互連接功能。此匯流排以三位準信令(高位準、低位準和閒置)為基礎,需進行 Keysight 4000 X 系列支援的雙臨界值觸發。它還可作為備援的多通道匯流排(雙匯流排分析),Keysight 4000 X 系列亦支援此項功能。

而 ARINC 429 串列匯流排則多半用於民航機(波音及空中巴士)電子設備的交互連接。此匯流排同樣以三位準信令(高位準、低位準和閒置)為基礎,需進行 Keysight 4000 X 系列支援的雙臨界值觸發。ARINC 429 為點對點匯流排,因此需透過多通道分析來擷取發送與接收資料。

Keysight DSO4XAERO 選項可對上述兩種匯流排進行解碼與觸發。對於 Keysight 4000 X 系列支援的其他串列標準,此選項支援相同的串列匯流排特性,包括條列式 (Lister) 顯示格式、搜尋與導航,以及雙匯流排分析。

請點選「軟體試用與授權」標籤,以便下載 MIL-STD 1553 和 ARINC 429 眼圖波遮罩測試檔案。