您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 9 kHz to 4 GHz
  • 20 dB gain
  • DANL -155 dBm

敘述

Option 235 increases the spectrum analyzer sensitivity, reducing the DANL to -155 dBm. It is required to also purchase Option 233.

This option can be added as a product upgrade.