您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N4985A 系統放大器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

您必須在此基本產品選擇選項才知價格。
N4985A-ABA English user manual, printed
N4985A-OA3 Optical Application Tuning for Option S30
N4985A-OA5 Optical Application Tuning for Option S50
N4985A-P15 10 MHz - 50 GHz Power Amplifier
N4985A-P25 Power Amplifier 2 GHz - 50 GHz
N4985A-S30 30 GHz System Amplifier
N4985A-S50 50 GHz System Amplifier

向是德洽詢有關選項價格。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4965A 多通道 BERT 12.5 Gb/s [已停產] 

    N4965A 多通道 BERT 12.5 Gb/s [已停產]

    • 多通道碼型產生和誤差檢測功能
    • 掃描干擾源 (aggressor) 通道延遲,以執行串音特性分析
    • 支援 BER 浴缸曲線和抖動容許度測試

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機 

    86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B J-BERT 高效能串列 BERT 最高可達 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 並擁有完整的抖動容許度 [已停產] 

    N4903B J-BERT 高效能串列 BERT 最高可達 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 並擁有完整的抖動容許度 [已停產]

    J-BERT N4903B 高效能串列 BERT。唯一一套完整的抖動容許度測試 – 現在可適用於新一代的前向與嵌入式時脈設計,例如 QPI、PCIe (TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、Fibre Channel、10GbE

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4955A 12.5 Gb/s 碼型產生器遠端探棒頭 [已停產] 

    N4955A 12.5 Gb/s 碼型產生器遠端探棒頭 [已停產]

    • 1 至 12.5 Gb/s 碼型產生器遠端探棒頭
    • 整合式兩抽頭或四抽頭解加強信號調節
    • 遠端探棒頭可將信號移到非常接近待測裝置的位置

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4956A 12.5 Gb/s 誤碼檢波器遠端探棒頭 [已停產] 

    N4956A 12.5 Gb/s 誤碼檢波器遠端探棒頭 [已停產]

    • 1 至 12.5 Gb/s 的誤碼檢波器遠端探棒頭
    • 可程控檢波器輸入參數
    • 可搭配 Keysight N4980A 執行 BER 浴缸曲線和抖動容許度測試
    • 遠端探棒頭可將信號移到非常接近待測裝置的位置

  • N4960A Serial BERT system for testing up to 32 Gb/s. N4960A 串列 BERT 32 和 17 Gb/s 

    N4960A 串列 BERT 32 和 17 Gb/s

    • 功能齊全、價位適中、外形輕巧的 32 Gb/s 串列 BERT
    • 整合式分析軟體
    • 可程控碼型、大型通用極限測試碼型庫

  • N4962A Serial BERT 12.5 Gb/s for testing in production and manufacturing N4962A 串列 BERT 12.5 Gb/s 

    N4962A 串列 BERT 12.5 Gb/s

    • 小型 0.5 至 12.5 Gb/s 串列 BERT
    • 使用 N4980A 多儀器 BERT 軟體進行輕鬆設定
    • 選配的碼型長度、游標空間密度比、誤碼注入

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP 適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體 

    86100D-9FP 適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體

    • 對脈衝振幅調變(PAM-4)信號進行完整分析
    • 電氣和光學信號
    • 眼圖寬度、高度和不對稱度
    • 位準振幅、雜訊和不對稱度
    • 線性度量測等