您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

轉頻器應用(選項 083)

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

主要的變頻器量測

  • 可對變頻損耗增益以及相位和群組延遲進行匹配校正量測,使用掃描或固定的輸入和輸出頻率、輸入功率和 LO 功率
  • SMC+Phase 提供線性相位的偏差量測和絕對群時延量測,無需使用參考混頻器
  • VMC 增加參考混頻器、相位差量測和絕對群組延遲量測
  • 使用配有選項 084 的完全嵌入式本地振盪器進行變頻器量測

先進校驗功能

  • 基於功率錶的校驗可提高變頻增益或損耗量測的準確度
  • SMC+Phase 基於梳型信號產生器的校驗無需使用校驗混頻器

易於設定與使用

  • 基於標籤的直覺式使用者介面讓使用者能輕鬆進行量測配置
  • 校驗精靈可以引導使用者完成校驗過程
  • 應用程式可控制外部信號產生器和功率錶

敘述

轉頻器應用(FCA,選項 083)通過直覺、易用的標籤對話框和校驗指導可執行混頻器和變頻器向量量測。使用者介面可為裝置提供一或兩個變頻階段。FCA 包括兩種變頻增益/損耗、相位和絕對群組延遲、輸入和輸出匹配的量測方法。純量混頻器/變頻器+相位(SMC+Phase)量測是最簡單的一種量測,無需使用參考混頻器和校驗混頻器。利用功率錶、梳型信號產生器(U9391C/F/G)和電子校驗模組或機械校驗套件的組合,可以完成校驗。功率錶確保變頻增益/損耗量測獲得最高的準確度。


向量混頻器/變頻器(VMC)量測可用來量測多個路徑或裝置的相位差,或是量測裝置內的相位偏移。它還可量測絕對群組延遲。VMC 要求使用參考混頻器和倒數校驗混頻器。這些混頻器對於每個測試配置來說是特定的,必須單獨購買。


兩種量測均可與選項 084 結合使用,使用完全嵌入式本地振盪器(LO)進行變頻器量測。


FCA 可控制網路分析儀的內建信號源以及外部信號產生器,以便當作連續波或掃描 LO 信號使用。支援的外部信號源包括 ESG、EXG、MXG 和 PSG 系列信號產生器。在校驗過程中,FCA 也可控制包括 USB 感測器在內的功率錶。