您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

選擇 GoldenGate 的理由:

  • 優秀的模擬速度與容量,可在下線前徹底分析您的設計
  • 從系統到矽晶的驗證,皆使用基於標準設計的的是德科技無線程式庫
  • 混合信號模擬,支援功能包括數位狀態掃描和 Verilog-(A)MS
  • 設計的可製造性,經增加模擬涵蓋範圍而得到提升

敘述

GoldenGate RFIC Simulation Software

GoldenGate 軟體是最先進的模擬與分析解決方案,可用於整合式混合信號 RFIC 設計。它獨特的模擬演算法經過最佳化,可克服今日複雜 RFIC 設計的艱鉅挑戰,並可在 RF 收發器的設計下線之前,執行完整的特性分析。

GoldenGate 可利用頻域、時域以及混合信號模擬技術,確保裝置正確運作、提升製造能力並降低設計失敗的機率。對設計人員的需求我們時刻念茲在茲,GoldenGate 包含一套自動化工具,可提升整體的模擬涵蓋範圍。

這套自動化工具可輕易進行多道平行模擬,快速分析混合信號 RFIC 的性能並找出問題,在設計週期的初期就能避免潛在的麻煩。GoldenGate 軟體完全整合進 Cadence 類比設計環境(ADE)之中,支援 IC5 與 IC6 版本。

您的設計團隊將受益於 GoldenGate 解決方案

  • RFIC 設計人員:他們對混合信號 RFIC 設計及驗證,一直在尋求更好的效能、容量以及分析能力
  • CAD 經理:他們在為複雜的 RFIC 模擬驗證進行硬體最佳化及取得授權時,總是尋求最大的靈活性
  • 工程副總以及設計經理:他們想要降低風險,提升概念進入量產的速度,並最大化模擬預算的回報

為何此方法優於 RFIC 解決方案?

  • GoldenGate 內含一套包含 Job Manager 程式及 Monte Carlo Console 的自動工具,讓使用者對區塊和系統級效能驗證的模擬和資料分析,可以更容易地進行設定和管理
  • 一個 GoldenGate「Quad Pack」授權,可以讓設計人員在一個 Cadence 連線中同時執行多達四個模擬
  • GoldenGate 的速度和容量,可實現布局後全收發器鏈的模擬,包括基於各項標準的無線信號源與資料後處理的使用

了解更多有關 GoldenGate GoldenGate RFIC 模擬軟體

相關產業與技術