您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

  • PCIe 3.0 鏈路傳輸相容性量測工具
  • 完全符合PCI-SIG®標準的規範
  • 包括 PCIe 2.0 和 PCIe 3.0 協定測試案例
  • 支援 PCIe 2.5Gb/s、5Gb/s 和 8Gb/s 速度
  • 需要只有單通道寬度的 U4305A 硬體
  • PTC3軟體可用於 x4、x8 和 x16 通道寬度的 U4305A
  • 需要 N5316A 測試背板以便執行IHV轉接卡測試
     

敘述

選項 021 協定測試卡是是德第三代 PCIe 3.0 鏈路傳輸相容性測試工具。PCI-SIG® 產業標準組織負責開發和管理 PCI Express 標準,PTC3 在設計時便遵循其規範,以便為獨立硬體廠商 (IHV) 和獨立 BIOS 廠商 (IBV) 提供準確的鏈路傳輸測試結果,以獲得最佳的互通性,並符合目前 PCIe 3.0 產業標準的要求。

雖然測試案例被設計成可以在單通道寬度的 U4305A 上執行,PTC3 授權軟體可在 x4、x8 和 x16 通道寬度的 U4305A 模擬試驗器硬體上執行。 選項 021 測試套件包含 PCIe 2.0 和 PCIe 3.0 協定測試案例。

它可在 PTC3 和轉接卡 DUT 之間提供連結,並需要 N5316A 測試背板以便執行測試。該測試背板可為 DUT 提供電源和時脈源。 PTC 3.0 支援 PCI Express 2.5Gb/s、5Gb/s 和 8Gb/s 速度,其操作溫度範圍為 0 °C 至 +55 °C。