您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

85521A 4 合1 OSLT 機械校驗套件,DC 至 26.5 GHz,3.5 mm 型 (母頭),50 歐姆

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 102,423

一般配置  

一般配置

85521A Calibration kit, 4-in-1, open, short, load and through, DC to 26.5 GHz, 3.5 mm(f)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 透過 3.5 mm 型 (母頭) 50 Ω 提供開路、短路、負載和直通校驗
  • 直流至 26.5 GHz
  • 開路相位誤差:0 至 5 GHz ≤ 1.5°,5 至 15 GHz ≤ 3.0°,15 至 26.5 GHz ≤ 4.5°
  • 短路相位誤差:0 至 5 GHz ≤ 1.0°,5 至 15 GHz ≤ 2.5°,15 至 26.5 GHz ≤ 4.0°
  • 負載回返損耗:0 至 5 GHz ≥ 42 dB, 5 至 15 GHz, ≥ 36 dB, 15 至 26.5 GHz, ≥ 32 dB
  • 高 x 寬 x 深 ~ 68 x 37 x 14 mm

敘述

Keysight 85521A 四合一機械校驗套件模組非常小巧,可提供開路、短路、負載和直通校驗。 該模組體積小、重量輕而且易於操作。 直通校驗讓使用者能夠輕鬆校驗非插入式元件,例如:纜線或配備母頭對母頭接頭的濾波器。 執行直通校驗時,可使用 85521A 直通校驗套件。