這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
產品特色
- N4983A-M40 4:1 多工器可在 2 至 44 Gb/s 的速率範圍內運作
- N4983A-D40 1:4 解多工器可在 2.6 至 44 Gb/s 的速率範圍內運作
- N4983A-M56 4:1 多工器可在 2 至 56 Gb/s 的速率範圍內運作
- N4983A-D56 1:4 解多工器可在 2.6 至 56 Gb/s 的速率範圍內運作
- 低耗電量
- 低輸出抖動
- 精密型連接器 (2.92 mm)
Keysight N4983A 4:1 寬頻多工器可在 2 至 44 Gb/s (選項 M40) 或 2 至 56 Gb/s (選項 M56) 的連續資料速率範圍內運作。它具有 4 個單端 AC 耦合的四分之一速率時脈輸入,以及 1 個全差動 DC 耦合的全速率時脈輸出。Keysight N4983A 多工器接受二分之一速率的時脈輸入,並送回四分之一速率的時脈輸出,可用來驅動其他電路。 時脈交叉點調整針腳讓使用者得以修正脈衝寬度比失真。 需要 -3.6 V 電源供應器偏壓配置。
Keysight N4983A 4:1 寬頻多工器可在 2.6 至 44 Gb/s (選項 D40) 或 2 至 56 Gb/s (選項 D56) 的連續資料速率範圍内運作。其差動資料輸入經過 DC 耦合,並使用 50 歐姆電阻器接地,以便盡量減少反射。 其單端二分之一速率時脈輸入經過 AC 耦合,可在低輸入功率下運作。 Keysight N4983A 解多工器具有單端 AC 耦合輸出,並提供 ECL 相容信號位準。
應用
- OC-768/STM-256,
- 100G Ethernet (4 x 25.78 Gb/s)
- 高位元速率研究
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型