您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N4983A 多工器和解多工器

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

相關產品與解決方案

  • N4960A Serial BERT system for testing up to 32 Gb/s. N4960A 串列 BERT 32 和 17 Gb/s 

    N4960A 串列 BERT 32 和 17 Gb/s

    • 功能齊全、價位適中、外形輕巧的 32 Gb/s 串列 BERT
    • 整合式分析軟體
    • 可程控碼型、大型通用極限測試碼型庫

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4965A 多通道 BERT 12.5 Gb/s [已停產] 

    N4965A 多通道 BERT 12.5 Gb/s [已停產]

    • 多通道碼型產生和誤差檢測功能
    • 掃描干擾源 (aggressor) 通道延遲,以執行串音特性分析
    • 支援 BER 浴缸曲線和抖動容許度測試

  • N4982A-R19 Clock Recovery Unit 19 to 26 Gb/s N4982A Clock Recovery Unit [已停產] 

    N4982A Clock Recovery Unit [已停產]

    • N4982A modules operate from 19 to 44 Gb/s
    • Low jitter output clock
    • Low power dissipation

  • N4984A-020 Clock Divider 0.2 to 20 N4984A Clock Divider [已停產] 

    N4984A Clock Divider [已停產]

    • N4984A-020 operates from 0.2 to 20 GHz
    • N4984A-040 operates from 0.2 to 40 GHz
    • Divide by 1/2/4/8 (N4984A-020)
    • Divide by 2/4/8 (N4984A-040)

  • N4876A 28 Gb/s Multiplexer N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1 [已停產] 

    N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1 [已停產]

    N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1

  • N4877A N4877A 電子時脈資料回復和解多工器 [已停產] 

    N4877A 電子時脈資料回復和解多工器 [已停產]

    電子時脈資料回復和解多工器具有高達 16.5 Gb/s 和 32 Gb/s 的資料速率,適用於發射器和接收器的特性分析。

  • N1070A Optical Clock Data Recovery Solution N1070A 光時脈資料還原解決方案 [已停產] 

    N1070A 光時脈資料還原解決方案 [已停產]

    • Keysight N4877A 時脈資料還原解決方案可與 N1075A 光學式回升/轉換器搭售
    • 同時使用精準時基與CDR時,可簡化 Keysight 86100 DCA 配置
    • 有 14G 多模+單模版本,或 32G 單模版本可供選擇

  • N1075A Optical Pick-Off / Converter N1075A 光學式回升 / 轉換器 [已停產] 

    N1075A 光學式回升 / 轉換器 [已停產]

    • 解析度高達 14Gb/s 之雙單模/多模解決方案,適用於各種應用
    • 速率高達 32Gb/s 之單模信號,讓您能夠有更大的餘裕進行前向誤差修正並獲得專屬速率

  • N4968A Clock and Data Demultiplexer 44 Gb/s N4968A Clock and Data Demultiplexer 44 Gb/s [已停產] 

    N4968A Clock and Data Demultiplexer 44 Gb/s [已停產]

    • Operation from 3.5 to 44 Gb/s
    • Demux-by-2 or demux-by-4
    • Integrated phase shifter for high-speed clock and data alignment

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B J-BERT 高效能串列 BERT 最高可達 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 並擁有完整的抖動容許度 [已停產] 

    N4903B J-BERT 高效能串列 BERT 最高可達 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 並擁有完整的抖動容許度 [已停產]

    J-BERT N4903B 高效能串列 BERT。唯一一套完整的抖動容許度測試 – 現在可適用於新一代的前向與嵌入式時脈設計,例如 QPI、PCIe (TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、Fibre Channel、10GbE