您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N4982A Clock Recovery Unit

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

相關產品與解決方案

  • N4876A 28 Gb/s Multiplexer N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1 [已停產] 

    N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1 [已停產]

    N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1

  • N4877A N4877A 電子時脈資料回復和解多工器 [已停產] 

    N4877A 電子時脈資料回復和解多工器 [已停產]

    電子時脈資料回復和解多工器具有高達 16.5 Gb/s 和 32 Gb/s 的資料速率,適用於發射器和接收器的特性分析。

  • N1075A Optical Pick-Off / Converter N1075A 光學式回升 / 轉換器 [已停產] 

    N1075A 光學式回升 / 轉換器 [已停產]

    • 解析度高達 14Gb/s 之雙單模/多模解決方案,適用於各種應用
    • 速率高達 32Gb/s 之單模信號,讓您能夠有更大的餘裕進行前向誤差修正並獲得專屬速率

  • N1070A Optical Clock Data Recovery Solution N1070A 光時脈資料還原解決方案 [已停產] 

    N1070A 光時脈資料還原解決方案 [已停產]

    • Keysight N4877A 時脈資料還原解決方案可與 N1075A 光學式回升/轉換器搭售
    • 同時使用精準時基與CDR時,可簡化 Keysight 86100 DCA 配置
    • 有 14G 多模+單模版本,或 32G 單模版本可供選擇

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B J-BERT 高效能串列 BERT 最高可達 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 並擁有完整的抖動容許度 [已停產] 

    N4903B J-BERT 高效能串列 BERT 最高可達 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 並擁有完整的抖動容許度 [已停產]

    J-BERT N4903B 高效能串列 BERT。唯一一套完整的抖動容許度測試 – 現在可適用於新一代的前向與嵌入式時脈設計,例如 QPI、PCIe (TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、Fibre Channel、10GbE

  • 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81150A 脈衝函數任意雜訊產生器 

    81150A 脈衝函數任意雜訊產生器

    • 3 合 1 裝置,具備高達 120 MHz 的脈衝產生能力
    • 長達 26 天的信號重複時間
    • 高達 10 MHz 的 FM、AM、PW、PWM、FSK 調變功能
       

  • 13.5 Gb/s ParBERT模組 81250 13.5 Gb/s ParBERT模組 [已停產] 

    81250 13.5 Gb/s ParBERT模組 [已停產]

    Keysight ParBERT 13.5Gb/s模組是測試各種技術與應用的高速通訊埠、元件、晶片和模組的理想解決方案。

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機 

    86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP 適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體 

    86100D-9FP 適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體

    • 對脈衝振幅調變(PAM-4)信號進行完整分析
    • 電氣和光學信號
    • 眼圖寬度、高度和不對稱度
    • 位準振幅、雜訊和不對稱度
    • 線性度量測等