您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 1,301,076

一般配置  

一般配置

N4974A PRBS Generator 40 Gb/s

  • N4974A-001 Broadband Operation Range (22-44 Gb/s with external clock)
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 22 至 44 Gb/s 的資料速率
  • 40 Gb/s、28 Gb/s 或 25 Gb/s 內部振盪器
  • 出色的眼圖品質――上升/下降時間 < 8 ps
  • PRBS-7、PRBS-15、PRBS-31 碼型
  • 1000 mV 差動輸出
  • 超低雜訊觸發,適用於精密時基應用
  • 碼型觸發輸出
     

敘述

Keysight N4974A PRBS 產生器 40 Gb/s(TG1P4A)信號源是一款可以 40 Gb/s、28 Gb/s 或 25 Gb/s 資料速率進行運作的單機式碼型發生器。 它內建 19.9 GHz 振盪器,可提供半速率時脈源,讓產生器能以 40 Gb/s 的速率運作。 訂購選項可替代正確的振盪器頻率,支援產生器以 28 或 25 Gb/s 的速率運作。 另外,寬頻選項可提供外部半速率時脈,讓產生器能夠在 22 至 44 Gb/s 的任意資料速率上運作。

應用

  • 超高速通訊元件測試
  • 對 40 Gb/s 元件進行激發響應量測
  • 背板信號完整性
  • 光收發器特性分析