您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 將擷取眼圖的有效擷取速度至少提升 60%
  • 執行眼圖遮罩測試時,將每個擷取樣本與遮罩進行比較
  • 平行測試多個發射器時,可快速對眼圖進行最佳的自動刻度調整與偏移校正
  • 盡可能減少由於子速率觸發所導致的不完整眼圖及其後的量測結果變化

敘述

當眼圖量測速度與準確度為必備條件時,請利用選項 500 將 86100 的性能最佳化

眼圖可在簡明易懂的單一顯示畫面中,顯示發射器的整體效能。理論上,當示波器的時基寬度足以顯示多個眼圖時,一旦收集到大量樣本,那麼相鄰的眼圖實際上會彼此複製。但若使用均分為資料碼型長度的子速率時脈觸發 86100,會發生例外情況,個別眼圖將由資料碼型的特定區段而非整個碼型所產生(例如: 128 位元碼型長度和除以 8 時脈會產生僅包含八分之一碼型的個別眼圖)。選項 500 的快速眼圖 (Rapid Eye) 功能利用眼圖的冗餘效應,減少建立和顯示眼圖所需的時間,同時避免使用子速率觸發時可能產生的不完整眼圖。

在快速眼圖(Rapid Eye)模式中,會確實以單位間隔 (UI) 的整數倍取樣,使用者可調整取樣倍數。示波器時基顯示範圍不需為 UI 的整數倍,使用者只需依照示波器正常操作模式設定時基顯示,即可定義顯示範圍。例如,眼圖常用的時基顯示範圍為 1.6 UI,可顯示完整的眼圖以及指向和遠離眼圖的交叉點軌跡。在快速眼圖顯示中,從多個 UI 收集到的所有樣本皆可在任何完整顯示的 UI 中觀察。因此,在範圍為 1.6 UI 的範例中,所有的擷取樣本將顯示於眼圖交叉點之間。由於每個顯示的單位間隔包含所有擷取樣本,因此鄰近眼圖(或部分眼圖)與中心 UI 是由同一組擷取資料所構成。可採用更寬或更窄的時基顯示(包括 UI 的任何分數倍),但基本擷取必須永遠是 UI 的整數倍。

此流程具有兩大優勢。首先,與傳統的取樣及資料顯示不同,執行眼圖遮罩測試時,由於中心眼圖是由所有擷取樣本所組成,每個擷取樣本都將與遮罩進行比較。而傳統的眼圖不會測試中心 UI 附近顯示的樣本,在 1.6 UI 的顯示範例中,對相同數量的樣本進行遮罩測試,所花費的時間比 Rapid Eye模式長 60%;在 2 UI 顯示範例中,測試時間則是快速眼圖模式的兩倍。其次,強制在多個 UI 取樣可將子速率觸發效應降至最低,提供完整的眼圖顯示。