您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 72,744

一般配置  

一般配置

33511B 33500B Series Waveform generator, 20 MHz, 1-channel with arb

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

是德獨家的 Trueform 技術

  • 為您嚴格的量測,提供無可比擬的全方位信號產生能力
  • 諧波失真低 5 倍的正弦波,讓您獲得更純淨的信號
  • 高達 20 MHz 的脈衝和低 10 倍的抖動,讓您獲得更精準的時序
  • 選配的逐點式任意波形產生功能,可更準確地重現使用者自訂的波形

儀器功能

  • 250 MSa/s 的取樣率,可提供具有更高時間解析度的任意波形
  • 16 位元解析度和 1 mVpp 至 10 Vpp 的振幅範圍,可提供極佳的振幅準確度
  • 每通道 1 MSa 的標準波形記憶體、每通道 16 MSa 的選項,讓您能夠記錄更長的波形
  • 標配 USB、LAN (LXI-C)、GPIB 介面,讓您快速輕鬆地連上 PC 或網路

波形產生和編輯功能

敘述

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash 

Keysight 33500B 系列波形產生器搭配獨有的 Trueform 信號產生技術,提供比傳統 DDS 產生器多更多的功能、傳真度和靈活性。這款可靠的信號產生器,讓您能以更高的自信度輕鬆產生您所需的完整信號並輸出至您的裝置。

當您的需求改變時,您可隨時將 Keysight 33511B 升級至 30 MHz 。詳細資訊

註:單通道產生器不能升級成雙通道產生器。

Microsoft 為 Microsoft Corporation 在美國和其他國家的註冊商標。