您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

您必須在此基本產品選擇選項才知價格。
N1019A-1TP User defined application for DCA, transportable perpetual license

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機 

    86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • Select desired tests N1012A OIF CEI 3.1 Compliance and Debug Application for 86100D DCA-X 

    N1012A OIF CEI 3.1 Compliance and Debug Application for 86100D DCA-X

    • Characterize all parameters in the 6G, 11G, 25G and 28G interfaces
    • Compatible with the 86100D sampling oscilloscope

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP 適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體 

    86100D-9FP 適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體

    • 對脈衝振幅調變(PAM-4)信號進行完整分析
    • 電氣和光學信號
    • 眼圖寬度、高度和不對稱度
    • 位準振幅、雜訊和不對稱度
    • 線性度量測等

  • No image available 86108B 精密波形分析儀 

    86108B 精密波形分析儀

    • 86108B Precision Waveform Analyzer is a plug-in module used with the 86100C/D Infiniium DCA family of oscilloscopes.
    • A "gold standard" for waveform accuracy.
    • Accuracy and ease-of-use for high-speed digital communications signals to 32 Gbps!

  • 86100D in jitter mode 86100D-200 增強型抖動分析軟體 

    86100D-200 增強型抖動分析軟體

    精確的抖動分析,包括將抖動分解為其組成元件,隨著資料傳輸速率變快,這點非常重要

  • Advanced waveform analysis software 86100D-201 先進波形分析軟體 

    86100D-201 先進波形分析軟體

    Keysight 86100D-201 先進波形分析軟體是一款針對 86100D DCA-X 設計的軟體選項,可產生超深度記憶體波形檔、支援即時 MATLAB 分析,並整合內建的線性前饋等化器 (LFE)。

  • 86100DU-400 86100DU-400 鎖相迴路(PLL)和抖動頻譜量測軟體 

    86100DU-400 鎖相迴路(PLL)和抖動頻譜量測軟體

    鎖相迴路(PLL)和抖動頻譜量測軟體。

  • Agilent 86100DU-401 86100DU-401 進階眼圖分析軟體 

    86100DU-401 進階眼圖分析軟體

    此進階應用軟體可對長碼型執行遵循標準的抖動量測,並可對高速數位設計執行BER輪廓波罩測試。