您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U1782B SMD Tweezer

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 1,004

一般配置  

一般配置

U1782B Tweezer, SMD

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

相關產品與解決方案

  • U1701A Handheld Capacitance Meter U1701A 手持式電容錶 [已停產] 

    U1701A 手持式電容錶 [已停產]

    11,000 計數雙顯示手持式電容錶

  • U1731A Handheld LCR Meter U1731A 手持式 LCR 錶 [已停產] 

    U1731A 手持式 LCR 錶 [已停產]

    是德的新系列手持式電容與 LCR 錶,可讓您便利地進行快速基本的 LCR 量測。

  • U1732A Handheld Capacitance Meter U1732A 手持式 LCR 錶 [已停產] 

    U1732A 手持式 LCR 錶 [已停產]

    是德的新系列手持式電容與 LCR 錶,可讓您便利地進行快速基本的 LCR 量測。

  • U1731A Handheld LCR Meter U1733C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz 手持式 LCR 錶 

    U1733C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz 手持式 LCR 錶

    • 20,000 計數解析度
    • 0.2% 準確度
    • 寬廣的 LCR 範圍,擁有 5 個可選的測試頻率(100Hz、120Hz、1kHz、10kHz 和 100kHz)
    • 自動識別(Ai)功能可以自動確定並顯示元件類型和量測

  • U1731A Handheld LCR Meter U1731C 100Hz/120Hz/1kHz 手持式 LCR 錶 

    U1731C 100Hz/120Hz/1kHz 手持式 LCR 錶

    • 20,000 計數解析度
    • 0.2% 準確度
    • 寬廣的 LCR 範圍,擁有 3 個選配的測試頻率(100Hz、120Hz 和 1kHz)
    • 自動識別(Ai)功能可自動確定並顯示元件類型和量測
    • 透過 ESR、Z、D、Q 和 Ө 功能進行詳細的元件分析

  • U1731A Handheld LCR Meter U1732C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz 手持式 LCR 錶 

    U1732C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz 手持式 LCR 錶

    • 20,000 計數解析度
    • 0.2% 準確度
    • 寬廣的 LCR 範圍,擁有 4 個選配的測試頻率(100Hz、120Hz、1kHz 和 10kHz)
    • 自動識別(Ai)功能可自動確定並顯示元件類型和量測
    • 透過 ESR、Z、D、Q 和 Ө 功能進行詳細的元件分析