Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 支援的無線通訊格式:GSM、GPRS、EGPRS、IS-136 (800 MHz 和 1900 MHz 頻帶)、AMPS 和 W-CDMA
- 在兩秒內切換無線通訊格式
- 在所有通訊格式中進行極快速的發射器和接收器量測
- 在測試啟動格式時,將程式設計命令傳給閒置格式,以進一步減少測試時間!
Keysight E1985D包含兩個快速轉換測試應用軟體套件:E1985B和E1985C(無法分開供應)
8960 Series 10測試組件適用的Keysight E1985B GSM/GPRS、AMPS/136、W-CDMA行動電話測試應用軟體(快速轉換)可大幅縮短測試時間,以滿足您的客戶對多格式無線設備的要求。這些新的多格式設備要求測試儀器必須提供技術彈性,以及可迅速轉換技術以減少設定和測試時間的能力。有了E1985B,當您在重新配置生產線時,不到2秒鐘就能完成測試應用軟體的轉換,如此將可使設定時間減到最少。
8960 Series 10測試組件適用的Keysight E1985C GSM/GPRS、cdma2000行動電話測試應用軟體(快速轉換)可大幅縮短測試時間,以滿足您的客戶對GSM/GPRS、cdma2000多格式無線設備的要求。這些新的多格式設備要求測試儀器必須提供技術彈性,以及可迅速轉換技術以減少設定和測試時間的能力。有了E1985B,當您在重新配置生產線時,不到2秒鐘就能完成測試應用軟體的轉換,如此將可使設定時間減到最少。
E1985B和E1985C針對幾種類比與數位行動通訊格式,提供了許多發射器和接收器測試。這些測試應用軟體支援完整的信令(作用模式)、有限的信令(測試模式)與DW等模式。有關特殊的無線格式的測試能力之詳細資訊,請參考E1968A GSM/GPRS、E1961A AMPS/136、E1963A W-CDMA和E1962A cdma2000行動電話測試應用軟體。
您可以獲得Keysight 8960測試組件經過證實的各項優點。由於這些解決方案是依高效能的8960 Series 10測試組件開發而成,所以您可以獲得超快的量測速度、簡易的程式設計、準確度、可靠度及全球的服務與支援等額外的好處。8960的多格式能力,係以單一測試組件提供彈性格式的製造能力,有助於您減少成本。這些功能可以協助您縮短測試開發的時間、提高產能及降低支援成本。
- 支援的無線格式:GSM/GPRS、IS-136(800 MHz和1900 MHz頻帶)、AMPS、W-CDMA和GSM/GPRS(E9185B)、GSM/GPRS、cdms2000(E1985C)。
- 只要利用E1985D這個型號,就可同時訂購E1985B和E1985C,十分地方便。
- 2秒鐘內就能完成無線格式的轉換。
- 所有通訊格式均可提供超快的發射器和接收器量測。
- 在測試作用格式時,將程式指令送到閒置格式 - 如此可進一步縮短測試的時間!