您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N1124A-003 i3070 LED 測試卡

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 可測試 400-660nm 範圍內 LED 色彩效果和 μW/cm2 光強度(亮度)
  • 專屬架構可傳送數位激發、量測 LED 的色彩效果和光度,並且在不到 1.3 秒內反饋多達 64 個 LED 的量測結果
  • 單片 Keysight N1124A-003 LED 卡可測試多達 64 個 LED 三片 Keysight N1124A-003 LED 測試卡可插入 i3070 系統(需要軟體 8.3 和更高版本)的 N1807A-001 Keysight 工具程式開發卡上
  • 利用 i3070 已獲專利的無電源數位測試法同時啟動多個 LED
  • 可獲得 LED 色彩的峰值、基部或瞬間波長並返回量測奈米(nm)範圍的量測結果
  • 利用套管來遮蔽周遭環境的LED噪音(環境光線),以獲得最佳的重測穩定度

敘述

Keysight i3070 LED 測試卡提供無與倫比的效能,可在不到 1.3 秒內檢驗多達 64 顆 LED 的色彩與發光度。可分別在奈米和 μW/cm2 範圍量測 LED 的顏色和亮度,量測準確度和可重複度分別為 ±3nm 和 ±10%。

這片 LED 測試卡可插入 Keysight i3070 工具程式開發卡,以便與安裝於 i3070 測試夾具中的 i3070 LED 感測器和多工卡(N1124A-002)介接,方便您偵測待測 LED 的照明情形。