您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N8823A EZJit Complete

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

主要技術規格

將垂直雜訊分解為不同組成元件:

  • 隨機雜訊 (RN)
  • 週期干擾 (PI)
  • 確定性干擾 (雙dirac模型 ) (DI)
  • 資料相依干擾或符際干擾 (ISI)

評估特定誤碼率下的總干擾 (TI)

高位準 (1) 和低位準 (0) 的累計平均

所有量測數量的表格結果

圖形化的結果:

  • 每位元的符際干擾
  • RN/PI 直方圖
  • 總 (組成) 干擾直方圖
  • BathTub 曲線 (量測值和推測值)
  • 干擾頻譜

可設定 UI 中的位置,以進行垂直分析

示波器雜訊補償,可選擇:

  • 直接量測雜訊
  • 使用者輸入值

任意或週期資料碼型

設定精靈可協助進行穩定的設定

敘述

Keysight Infiniium 90000A、90000X 和 90000Q 系列示波器適用的雜訊分解軟體可在垂直 (電壓) 域中對高速數位介面進行統計分析。 此軟體補強了 Keysight N5400 EZJit + 抖動分解軟體多年來提供的準確水平 (時間) 分析功能。 現在,您可使用示波器同時對水平與垂直域進行統計分析,而且量測結果的準確度毫不遜色。