您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E2969A PCI Express協定測試卡

產品狀態: 已停產
此產品已停產

主要技術規格

  • Key product of the PCI-SIG compliance test program for PCI Express** (Click HERE for more information) 
  • Automated pre-canned compliance tests for the Transaction Layer and the Data Link Layer
  • Tests power management and configuration space
  • Carefully monitors the behaviour of the DUT in response to certain error conditions
  • Connection to E2960A Protocol Analyzer for root cause analysis
  • Known endpoint and switch functionality
  • Field upgradeable FPGA-based card
  • USB 2.0 interface for programming and topology simulation mode

敘述

E2969A是一個PCI Express協定測試卡,它可執行測試,以便驗證及確保符合PCI Express規格。

  • 針對資料交換層和數據鏈路層設計的自動化、預備之規格符合度測試
  • 測試電源管理與配置空間
  • 因應某些錯誤情況,仔細地監測DUT的行為特性
  • 連接到協定分析儀
  • 已知的端點和交換功能
  • 現場可升級的FPGA卡
  • 程式化與拓樸模擬模式用的USB 2.0介面
  • 可當作PCI Express獨立的附加卡,或x1操作用的PCI Express插入卡
  • 透過PCI Express或外部主機的卡控制器