您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

主要特色:

  • 不到 30 秒即可完成示波器設定,以顯示 SVID 協定解碼結果
  • 使用一組豐富的整合軟體式通訊協定觸發功能
  • 可快速檢視通訊封包的協定,以便節省時間並減少錯誤
  • 透過時間關聯性顯示圖,針對序列協約定問題快速進行疑難排除,找出時序或信號完整性的問題根源。

訂購資訊:

  • 訂購 Keysight N8812A,取得使用者安裝授權
  • 訂購選項 046,取得新型 Keysight 9000 系列示波器的原廠安裝授權
  • 訂購選項 056,取得 Keysight 90000 或 90000 X 系列示波器的原廠安裝授權
  • 訂購 Keysight N5435A 選項 054,取得 9000、90000 和 90000 X 系列示波器的伺服器授權

直相容的示波器:

  • Keysight Infiniium 9000 系列(SVID 協定觸發和解碼)
  • Keysight Infiniium 90000 系列(僅限 SVID 協定解碼)

敘述

此應用程式包含一組可配置的 SVID 協定觸發功能。選擇串列觸發時,此應用程式的特殊即時觸發硬體,可確保示波器不會漏掉任何觸發事件。

這款多頁標籤協定檢視器,包含了波形與選定封包之間的關聯性圖示,可讓您透過時間關聯的追蹤標記,快速瀏覽實體與協定層資訊。