您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9352A PXI Hybrid Amplifier/Attenuator

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 301,789

一般配置

M9352A PXI Hybrid Quad IF Amplifier/Attenuator

  • M9352A-H01 Custom Quad IF Amplifier/Attenuator,10 to 900 MHz
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

一般配套價格 NT$ 301,789

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關軟體產品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO 程式庫套件 

    IO 程式庫套件

    • 儀器與 PC 可以輕鬆連接
    • 與使用 GPIB、RS-232、LAN、PXI、AXIe 和 USB 介面的大部分儀器相容
    • 支援儀器通訊,適用於各種應用軟體發展環境

相關產品與解決方案

  • M9362A M9362AD01 PXIe Quad Downconverter: 10 MHz to 50 GHz 

    M9362AD01 PXIe Quad Downconverter: 10 MHz to 50 GHz

    • The M9362AD01 for wideband capture, multi-channel coherent analysis, radar, SIGNIT, ELINT, MASINT, EW capture, & RF/uW recording.
    • Use w/ Wideband MIMO PXI VSA for simultaneous, wide bandwidth, 4 channels, analysis bandwidth for 802.11ac.

  • M9036A PXIe Embedded Controller M9036A PXIe 嵌入式控制器 

    M9036A PXIe 嵌入式控制器

    • Intel i5-520E 2.4 GHz 處理器
    • 160 GB 固態硬碟
    • 4 GB 且最多可擴充為 8 GB RAM 記憶體