您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 50 MHz 至 40 GHz 的頻率範圍
  • 寬廣的動態範圍:-30 至 +20 dBm(峰值 / 閘控)和 -45 dBm 至 20 dBm(僅平均值模式)
  • 30 MHz 視訊頻寬
  • 以 80 Msample/s 的取樣率進行單次即時取樣
  • 內部歸零與校驗功能
  • 量測速度高達 25,000 讀值 / 秒(自由執行掃描/快速緩沖模式)

敘述

直接在 PC 上執行量測

Keysight BenchVue 軟體支援 U2020 X 系列。BenchVue 讓您能輕鬆地控制您的功率錶進行資料紀錄,並透過多種顯示選項顯示量測結果,而無需任何編程。

您可輕易將感測器連接到您安裝了 BenchVue BV0007B 功率錶/感測器控制與分析應用軟體的 PC,以便執行平均功率量測和脈衝分析。

內建外部觸發輸入/輸出

其外部觸發功能可準確觸發非常接近信號雜訊底線的小信號。Keysight U2020 X 系列 USB 功率感測器內建觸發輸入與輸出介面,方便您從信號源或待測裝置上,透過標配的 BNC 轉 SMB 纜線,將外部觸發信號直接連接到 USB 感測器。