您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 30,341

一般配套價格 NT$ 38,460

一般配置

M9048A PCIe Desktop Adapter: Gen 2, x8, clock isolation

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • Y1202A PCIe cable: x8, 2.0m

一般配套價格 NT$ 38,460

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

Y1202A
PCIe cable: x8, 2.0m 

PCIe cable: x8, 2.0m

Y1202A

費用: NT$ 8,119

  • x8 connectors to match up with Keysight AXIe and PXIe chassis and System Modules.
  • Up to PCIe Gen 3 operation
  • 2.0 m length
NT$ 8,119

價格如有變動,恕不另行通知。

相關軟體產品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO 程式庫套件 

    IO 程式庫套件

    • 儀器與 PC 可以輕鬆連接
    • 與使用 GPIB、RS-232、LAN、PXI、AXIe 和 USB 介面的大部分儀器相容
    • 支援儀器通訊,適用於各種應用軟體發展環境

相關產品與解決方案

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe 連線介面 

    M9021A PCIe 連線介面

    可用於Keysight M9018A PXIe 機箱,並提供與外部控制系統相連的Gen 2、x8 PCIe 纜線連結。

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5-Slot Chassis 

    M9505A AXIe 5-Slot Chassis

    M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2-Slot Chassis 

    M9502A AXIe 2-Slot Chassis

    M9502A 2-slot AXIe chassis for transportable applications. Includes embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.