這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- PXI 產品
- PXI 機箱與控制器
- M9048A PCIe 桌上型電腦轉接器 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
應用軟體
- 可將外部電腦連接到 AXIe 或 PXIe 機箱
功能
- PCIe 切換器,具時脈隔離功能
- 可將配備 Keysight M9021A 纜線介面可將 Keysight M9502A/M9505A AXIe 機箱或 M9018A PXIe 機箱,透過標準的 x8 PCIe 纜線連接到桌上型或機架型電腦
- • PCIe x8 纜線連接器和 PCIe 半高介面卡,可插入 x8 或 x16 電腦插槽
Keysight M9048A PCIe 介面卡,可插入電腦的PCIe擴充槽,為 Keysight M9502A/5A AXIe 機箱或 Keysight M9021A PCIe 纜線介面提供超高速連結,以便連上外部電腦。 此介面卡的 Gen 2 x8 PCIe 纜線連接速度最高可達 4GB/s, 方便您使用桌上型或機架式電腦建立高效能量測系統。
Keysight M9048A 利用具時脈隔離的 PCIe 切換器,提供高品質時脈源,並將時脈源從 PCIe 纜線驅動至 PXIe 或 AXIe 機箱。因此,無論您將轉接器安裝於哪一台 PC 中,此切換器都能提供一致的高效能 gen 2 鏈路。此切換器可在多數 Gen 3 PC 插槽中運作,因為這些插槽也符合卡上的 Gen 2 PCIe 標準。
此介面卡使用 x8 Molex 纜線連接器,並須搭配使用Keysight Y1202A 等經測試可支援 Gen 2 速度的 x8 對 x8 PCIe 纜線。 它可直接搭配應用軟體運作,因此不需要安裝任何軟體驅動程式。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型