您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 35,825

一般配套價格 NT$ 44,546

一般配置

M9048A PCIe Desktop Adapter: Gen 2, x8, clock isolation

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • Y1202A PCIe cable: x8, 2.0m

一般配套價格 NT$ 44,546

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

應用軟體

  • 可將外部電腦連接到 AXIe 或 PXIe 機箱

功能

  • PCIe 切換器,具時脈隔離功能
  • 可將配備 Keysight M9021A 纜線介面可將 Keysight M9502A/M9505A AXIe 機箱或 M9018A PXIe 機箱,透過標準的 x8 PCIe 纜線連接到桌上型或機架型電腦
  • • PCIe x8 纜線連接器和 PCIe 半高介面卡,可插入 x8 或 x16 電腦插槽

敘述

Keysight M9048A PCIe 介面卡,可插入電腦的PCIe擴充槽,為 Keysight M9502A/5A AXIe 機箱或 Keysight M9021A PCIe 纜線介面提供超高速連結,以便連上外部電腦。 此介面卡的 Gen 2 x8 PCIe 纜線連接速度最高可達 4GB/s, 方便您使用桌上型或機架式電腦建立高效能量測系統。

Keysight M9048A 利用具時脈隔離的 PCIe 切換器,提供高品質時脈源,並將時脈源從 PCIe 纜線驅動至 PXIe 或 AXIe 機箱。因此,無論您將轉接器安裝於哪一台 PC 中,此切換器都能提供一致的高效能 gen 2 鏈路。此切換器可在多數 Gen 3 PC 插槽中運作,因為這些插槽也符合卡上的 Gen 2 PCIe 標準。

此介面卡使用 x8 Molex 纜線連接器,並須搭配使用Keysight Y1202A 等經測試可支援 Gen 2 速度的 x8 對 x8 PCIe 纜線。 它可直接搭配應用軟體運作,因此不需要安裝任何軟體驅動程式。