這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
主要特色
- 取決於選擇的 InfiniiVision 示波器,使用高達 1.5 GHz 的頻寬進行頻譜分析
- 單通道或雙通道量測與顯示 (通道 1 和 3)
- 自由執行 (free run) 或觸發量測,單次或連續掃描模式
- 執行頻譜圖量測 (頻譜與頻率與時間的關係),以垂直、水平或瀑布式顯示模式分析隨時間變化的信號
- 可配置多台示波器,讓使用者能在多台儀器間快速切換
頻譜量測
- 功率 (dBm) 與頻率的關係
- 水平 (x 軸): 可設定中心頻率和頻率範圍,或是開始和終止頻率
- 垂直 (y 軸): 可設定參考位準 (dBm) 和刻度 (dB/div)
- 可設定解析度頻寬
- 用於時域資料的平頂、高斯或 Hanning 視窗,以進行 FFT 分析
- 峰值振幅標記和中心頻率標記
- 支援標記峰值搜索功能,以搜尋隨時間變化的信號
- 多個標記,具有變量 X 和 Y 讀數
擷取與顯示模式
- 自由執行 (連續)、觸發、停止、單次、預設
- 觸發模式: 設定觸發功率位準 (dBm)、單次或連續掃描
- 開啟/關閉 Y 軸標記
- 開啟/關閉主要軌跡畫面
- 最大讀值保留顯示模式
任意波形產生器信號源控制 (InfiniiVision 示波器限定功能)
- 20 MHz 正弦波
- 10 MHz 方波
- 脈衝波形
- ASV 在執行互動式信號源和分析功能時,可改變 WaveGen 信號源設定
是德頻譜視覺化(ASV)軟體價格經濟實惠,可用於 Keysight Infiniium 和 InfiniiVision 系列示波器,以提供先進的 FFT 頻域分析功能。 該軟體可擴充 InfiniiVision 系列示波器的功能,以執行頻域 FFT 分析。 透過直觀的使用者介面、參數和控制設定,以及射頻工程師熟悉的標記功能,ASV 軟體提供頻譜和頻譜圖分析功能,以及超越傳統示波器 FFT 解決方案的優勢。 這些新功能讓工程師在遇到設計性能和調變問題時,可更快獲得更深入的分析結果。
** 需要示波器程式 2.11 版或更高版本**
支援的示波器:
儀器型號 | 頻寬 | 最大取樣率 | WaveGen 信號源 |
---|---|---|---|
Keysight InfiniiVision 2000 X 系列示波器 | 70, 100, 200 MHz | 1 GSa/s | 有 |
Keysight InfiniiVision 3000 X 系列示波器 | 100, 200, 350, 500 MHz | 2 GSa/s | 有 |
Keysight InfiniiVision 4000 X 系列示波器 | 200, 350, 500 MHz; 1, 1.5 GHz | 5 GSa/s | 有 |
Keysight InfiniiVision 6000 X 系列示波器 | 1, 2.5, 4, 6 GHz | 20 GSa/s | 有 |
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型