您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E5381A 含90接腳接頭的差動式浮動導線

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

主要技術規格

信號存取

  • 17 個頻道:16 筆單端或差動資料,1 個單端或差動時脈

探棒效能

  • 0.9 pF 等效負載電容
  • 最大資料率為 1.5 Gb/s
  • 以低至 200 mV Vmax-Vmin 的信號振幅量測信號

連接能力

  • 所提供的配件可連接至 IC 接腳、軌跡、襯墊和通道
  • 從您目標隨機位置的零件中取得信號

相容於:

敘述

當您的目標上的探測點很分散或根本未設計探測點時,可採用E5381A浮動導線組這項工具。這根測試探棒提供了各種高效能的配件,可用以連接事先設計好的接頭,或經由焊接連接到表面黏著元件、鍍通孔、焊墊、軌跡及其他PC電路板功能。它可搭配任何一款含90接腳接頭的是德邏輯分析儀使用。

  • 從目標上分散的各點擷取信號
  • 17頻道,提供差動式或單端式時脈和資料
  • 0.9pf的超低等效負載電容
  • 資料速率最高可達1.5Gb/s(最大的速率取決於使用的分析儀)
  • 200mV Vmax-Vmin的最小信號振幅
  • 各種配件提供了最大的探測彈性