您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關軟體產品

  • W8501EP W8501EP IC-CAP Core Environment 

    W8501EP IC-CAP Core Environment

    The IC-CAP Core Environment provides data management, visualization and programming capabilities (with PEL). It includes MultiPlot & GUI studio, mathematical transforms & macros and the link to SQL Databases.

  • W8502EP W8502EP IC-CAP Simulation and Analysis 

    W8502EP IC-CAP Simulation and Analysis

    Enables analysis or simulation of device behavior using provided Advanced Design System (ADS) or SPICE3 simulators or by linking directly to supported external simulators. Includes ADS linear, transient and Verilog-A capabilities.

  • W8601EP MBP Core Environment W8601EP MBP Core Environment 

    W8601EP MBP Core Environment

    Model Builder Program (MBP) Core Environment software perpetual license.

  • W8621EP MBP GUI Script Based Custom Extraction W8625BP MBP/IC-CAP Bundle 

    W8625BP MBP/IC-CAP Bundle

    • Customize and run your own extraction routines in IC-CAP
    • Utilize the existing extraction packages in MBP for the popular devices and model types including BSIM3, BSIM4, GP, JFET, MOS varactor, resistor, etc.
    • Realize seamless data transfer between IC-CAP and MBP

  • No image available 模型建構程式(MBP) 

    模型建構程式(MBP)

    • 內建 SPICE 引擎可加快模擬
    • 自動化萃取套件可產生符合產業標準的模型
    • 統包式解決方案可實現專業建模
    • 全面支援階層式複雜晶圓程式庫

  • No image available 模型品質保證(MQA) 

    模型品質保證(MQA)

    • 在單一平台上執行完整的 QA 流程
    • 所有模擬器使用同一語言(即規則檔)
    • 支援完整的檢查例行程序和模擬器
    • 自動化和靈活的報告功能

  • No image available IC-CAP 元件建模軟體 

    IC-CAP 元件建模軟體

    • 進行直流和射頻半導體元件建模的產業標準
    • 可萃取用於高速/數位、類比和功率射頻電路設計應用的精確且簡易的模型
    • 適用於產業標準 CMOS 模型的統包式萃取解決方案