您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

W8614ET MBP Reliability Module MOSRA - TMI

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關軟體產品

  • W8614EP MBP Reliability Module MOSRA - TMI W8614EP MBP Reliability Module MOSRA - TMI 

    W8614EP MBP Reliability Module MOSRA - TMI

    • Supports MOSRA and TMI aging model generation and optimization
    • Built-in extraction flows for MOSRA level 1 and level 3
    • Supports the simulation and extraction of user-defined reliability model

  • W8601ET MBP Core Environment W8601ET MBP Core Environment 

    W8601ET MBP Core Environment

    Model Builder Program (MBP) Core Environment software time-based license.

  • No image available 模型建構程式(MBP) 

    模型建構程式(MBP)

    • 內建 SPICE 引擎可加快模擬
    • 自動化萃取套件可產生符合產業標準的模型
    • 統包式解決方案可實現專業建模
    • 全面支援階層式複雜晶圓程式庫

  • No image available 模型品質保證(MQA) 

    模型品質保證(MQA)

    • 在單一平台上執行完整的 QA 流程
    • 所有模擬器使用同一語言(即規則檔)
    • 支援完整的檢查例行程序和模擬器
    • 自動化和靈活的報告功能

  • Advanced Model Analysis Advanced Model Analysis (AMA) 

    Advanced Model Analysis (AMA)

    AMA performs model validation and analysis functions related to layout dependent effects (LDEs) in cutting-edge process technologies. It is the solution for co-validation of SPICE models and LVS decks.

  • No image available IC-CAP 元件建模軟體 

    IC-CAP 元件建模軟體

    • 進行直流和射頻半導體元件建模的產業標準
    • 可萃取用於高速/數位、類比和功率射頻電路設計應用的精確且簡易的模型
    • 適用於產業標準 CMOS 模型的統包式萃取解決方案