您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

SystemVue ESL Design Software如果您不需要演算法模型應用(AMI)產生功能的話,可使用 SerDes 模型庫將串列/解串器(SerDes)架構最佳化。SerDes 模型庫包含和 W1714 AMI 建模套件一樣的功能區塊,並支援所有模擬模型,以及建立 gigabit 級高效能 SerDes 系統設計所需的效能參數。

SerDes 模型庫的功能

Included in the SerDes Model Library

W1713 也可與 FlexDCA 的獨立版本 FlexDCA Express 協同運作,後者為是德科技示波器使用的眼圖碼型軟體。

中間通道中繼器和光纖通訊鏈路

除了傳統 Tx/Rx 模型之外,這些產品也為中間通道中繼器(不包括 CDR 的轉接驅動器或有 CDR 的重計時器均可)和光纖通訊鏈路建模。

中繼器和光纖鏈路元件庫包含以下元件:

  • VCSEL 驅動器
  • 基於物理學的 VCSEL 模型 – 使用實際量測資料來設定與頻率和時間相關的速率方程式模型的參數
  • 多模光纖
  • PIN 二極體
  • TIA

圖 1:W1713 SerDes 模型庫目前提供適用於 gigabit SerDes 架構的光學互連模型。

要求和建議的配置

W1713 SerDes 模型庫需要有一個核心 SystemVue 平台(例如 W1461BP SystemVue Communications Architect)。

W1713 SerDes 模型庫是 W1714 AMI 建模套件 的子集,因此包含在 W1714 內。如果您只想模擬 SerDes 架構,而不需要產生 IBIS AMI 模型,W1713 就足以滿足您的需求。

W1713 所包括的應用範例

  • 基本 AMI 模型
  • 參數化響應範例
  • PCI EXPRESS Gen2

我該如何評估 W1713 SerDes 模型庫?

配置

W1713 SerDes 模型庫可加入任何 SystemVue 環境,或是以下的軟體套件中。

相關產業與技術