您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關軟體產品

  • W2342 W2342EP Keysight FEM Simulator Element 

    W2342EP Keysight FEM Simulator Element

    Integration of a full 3D FEM solution into the Advanced Design System (ADS) flow

  • W2342 W2359EP PIPro 電源完整性電磁分析元件 

    W2359EP PIPro 電源完整性電磁分析元件

    • 可對複雜 PXB 進行 PI 分析的大容量電磁模擬
    • 可在 ADS 中執行 PI 和 SI 分析的緊密整合的工作流程
    • 直流壓降分析
    • 交流配電網路(AC PDN)阻抗分析
    • 電源平面諧振分析

  • W2342 W2360EP SIPro 信號完整性電磁分析元件 

    W2360EP SIPro 信號完整性電磁分析元件

    • 可對複雜 PXB 進行 PI 分析的大容量電磁模擬
    • 可在 ADS 中執行 PI 和 SI 分析的緊密整合的工作流程
    • 創新的複合電磁分析技術提供出色的分析速度和分析準確度
    • 專注於 SI/PI 的網路驅動使用模式

  • W2342 W2340EP Momentum, FEM Super Element 

    W2340EP Momentum, FEM Super Element

    • Momentum G2 元件
    • Keysight FEM 模擬器元件

  • W2209 W2209BT ADS Core, Circuit Sim, Layout, RFPro, Momentum, FEM, Ptolemy, Verilog-A, Mature Wireless Libraries 

    W2209BT ADS Core, Circuit Sim, Layout, RFPro, Momentum, FEM, Ptolemy, Verilog-A, Mature Wireless Libraries

    Advanced Design System bundle which includes ADS Core, ADS Layout, HB, CE, & TC circuit simulators, RFPro, the Momentum G2 3D planar EM simulator, Ptolemy, Verilog-A, Mature Wireless Libraries, and the Keysight FEM simulator

  • W2206 W2243BT ADS Core、佈局、Momentum G2 和 FEM 軟體套件 

    W2243BT ADS Core、佈局、Momentum G2 和 FEM 軟體套件

    先進設計系統軟體套件包括 ADS Core、ADS 佈局、Momentum G2 3D 平面電磁模擬器和 Keysight FEM 模擬器。

  • W2206 W2206BT ADS Core, Layout, Adv Layout, Harmonic Balance, RFPro, Momentum, FEM Bundled 

    W2206BT ADS Core, Layout, Adv Layout, Harmonic Balance, RFPro, Momentum, FEM Bundled

    Advanced Design System bundle which includes ADS Core, ADS Layout, Adv. Layout, RFPro, the Momentum G2 3D planar EM simulator and the Keysight FEM simulator