您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9170A PXI 衰減器/切換器驅動控制模組

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 可驅動多達 12 個外部 SPDT 切換器,或 4 個外部 SP4T/6T 切換器,或是 12 個傳輸交換器或 2 個外部衰減器
  • 5 V 和24 V 雙電壓源,以及適用於脈衝波和連續波的雙驅動模式
  • 軟體功能面板提供動態儀表板畫面,可控制相連接的衰減器或切換器
  • 點對點介面電纜選項,可連接驅動器和切換裝置

敘述

Keysight M9170A 是一款單槽式 PXI 衰減器/切換器驅動控制模組,可靈活地驅動是德各種不同的射頻和微波步進衰減器和機電式切換器。 這款 PXI 混合式相容模組,具有全功能圖形介面軟體面板,可輕鬆進行控制和觸發。

  • 最大程度地提高 PXI 機箱插槽使用率,可徹底改進測試效率
  • 可用市面上多數切換器確保偏壓相容性,並提高系統靈活性
  • 選擇裝置模型和後續切換器路徑或衰減位準
  • 直觀的配置,適用於所有是德切換器和衰減器